Letzte Aktualisierung: April 07 2026 23:36:41.

ROD 750
Inkrementales Winkelmessgerät mit Eigenlagerung für separate Wellen-Kupplung

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
ROD 750
Inkrementales Winkelmessgerät mit Eigenlagerung für separate Wellen-Kupplung
Strichzahl: 18000
Systemgenauigkeit: ±2,0''
Ausgangssignal: ~11µAss
Grenzfrequenz (-3 dB): 90,00 kHz
Referenzmarke: analog
Spannungsversorgung: 5 V (+-5 %)
Flanschausführung: Flansch mit
Außendurchmesser 170 mm
und Zentrierbund 140 mm,
Aluminium
Welle: Vollwelle, Durchmesser 14
mm, Länge 20 mm, mit
Innengewinde M6, Tiefe 16
mm Schutzart: IP64 (EN60529)
Arbeitstemperatur: 0/+50 °C
Elektrischer Anschluss: Stecker M23, Stift,
9-polig
Anschluss-Belegung: D295051
Anschlussrichtung: Kabelausgang axial und
radial verwendbar
Kabellänge: 3,00 m
Besonderheiten, Rotationsmessgeräte: keine
Identnummer
Identnummer
377555-05
Strichzahl
Strichzahl
18000
Systemgenauigkeit
Systemgenauigkeit
±2,0''
Ausgangssignal
Ausgangssignal
~11µAss
Grenzfrequenz (-3 dB)
Grenzfrequenz (-3 dB)
90,00 kHz
Referenzmarke
Referenzmarke
analog
Spannungsversorgung
Spannungsversorgung
5 V (+-5 %)
Flanschausführung
Flanschausführung
Flansch mit Außendurchmesser 170 mm und Zentrierbund 140 mm, Aluminium
Welle
Welle
Vollwelle, Durchmesser 14 mm, Länge 20 mm, mit Innengewinde M6, Tiefe 16 mm Schutzart: IP64 (EN60529)
Arbeitstemperatur
Arbeitstemperatur
0/+50 °C
Elektrischer Anschluss
Elektrischer Anschluss
Stecker M23, Stift, 9-polig
Anschluss-Belegung
Anschluss-Belegung
D295051
Anschlussrichtung
Anschlussrichtung
Kabelausgang axial und radial verwendbar
Kabellänge
Kabellänge
3,00 m
Besonderheiten, Rotationsmessgeräte
Besonderheiten, Rotationsmessgeräte
keine
SCIP ID
SCIP ID
d441ead9-02aa-47bf-bc9f-24c9ab80a392
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation
  • CAD Download

Servicenachfolger
Identnummer
Identnummer
383600-09
Info
Achtung! Nur in Verbindung mit Adapter 1Vss => 11µAss.
Identnummer
Identnummer
364914-01
Info