Letzte Aktualisierung: April 08 2026 23:16:34.

Winkelmess-Gerät
In Sonderausführung, mit durchgehender Hohlwelle

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
Winkelmess-Gerät
In Sonderausführung, mit durchgehender Hohlwelle
Genauigkeitsklasse: +/- 1 Sec.
Spannungsversorgung: +5V
Ausgangssignale: 11uAss
Schutzart: IP64
Referenzmarken: eine
Elektrischer Anschluss: Kabel 1 m mit Stecker
axial u. radial verwendbar
Strichzahl: 36000
Identnummer
Identnummer
298466-12
Genauigkeitsklasse
Genauigkeitsklasse
+/- 1 Sec.
Spannungsversorgung
Spannungsversorgung
+5V
Ausgangssignale
Ausgangssignale
11uAss
Schutzart
Schutzart
IP64
Referenzmarken
Referenzmarken
eine
Elektrischer Anschluss
Elektrischer Anschluss
Kabel 1 m mit Stecker axial u. radial verwendbar
Strichzahl
Strichzahl
36000
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation
Servicenachfolger
Identnummer
Identnummer
377556-12