Letzte Aktualisierung: April 02 2026 23:21:10.

Winkelmess-Gerät

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
Winkelmess-Gerät
Genauigkeitsklasse: +/- 1 Sec.
Spannungsversorgung: +5V
Ausgangssignale: 11uAss
Schutzart: IP64
Referenzmarken: abstandscodiert
Elektrischer Anschluss: Kabel 3 m mit Stecker
axial u. radial verwendbar
Strichzahl: 36000
Identnummer
Identnummer
298466-13
Genauigkeitsklasse
Genauigkeitsklasse
+/- 1 Sec.
Spannungsversorgung
Spannungsversorgung
+5V
Ausgangssignale
Ausgangssignale
11uAss
Schutzart
Schutzart
IP64
Referenzmarken
Referenzmarken
abstandscodiert
Elektrischer Anschluss
Elektrischer Anschluss
Kabel 3 m mit Stecker axial u. radial verwendbar
Strichzahl
Strichzahl
36000
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation
Servicenachfolger
Identnummer
Identnummer
377556-03
Info
Zusätzliches Verbindungskabel: Id.Nr. 309774-02