Letzte Aktualisierung: April 08 2026 23:16:34.

ERN 180
Inkrementaler Einbau-Drehgeber mit Eiganlagerung und Stator-Kupplung

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
ERN 180
Inkrementaler Einbau-Drehgeber mit Eiganlagerung und Stator-Kupplung
Ausgangssignale: sinusförm. Spannungssignale 1 Vss
Spannungsversorgung 5 V
Zylindrische Hohlwelle, Durchmesser 25 mm
Schutzart IP64
Klemmung auf Kappenseite Referenzsignal analog
Kabelausgang radial mit Kupplung Stift 12-polig
Kabellänge 1,00 m
Arbeitstemperatur-Bereich 0 bis 100 Grad C
1024 Striche
Identnummer
Identnummer
309292-02
Ausgangssignale
Ausgangssignale
sinusförm. Spannungssignale 1 Vss
Spannungsversorgung 5 V
Zylindrische Hohlwelle, Durchmesser 25 mm
Schutzart IP64
Klemmung auf Kappenseite Referenzsignal analog
Kabelausgang radial mit Kupplung Stift 12-polig
Kabellänge 1,00 m
Arbeitstemperatur-Bereich 0 bis 100 Grad C
1024 Striche
 
Servicenachfolger
Identnummer
Identnummer
337640-51