Letzte Aktualisierung: April 16 2026 23:26:08.

Inkrementaler Einbau-Drehgeber
mit Eigenlagerung und Stator-Kupplung

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
Inkrementaler Einbau-Drehgeber
mit Eigenlagerung und Stator-Kupplung
Ausgangssignale: sinusförm. Spannungssignale 1Vss
Spannungsversorgung 5V
Zylindrische Hohlwelle, Durchmesser 25mm
Schutzart IP64
Klemmung auf Kappenseite Referenzsignal analog
Kabelausgang radial ohne Kupplung
Kabellänge 1,00 m
Arbeitstemperatur-Bereich 0 bis 100 Grad C
3600 Striche
Identnummer
Identnummer
309292-11
Ausgangssignale
Ausgangssignale
sinusförm. Spannungssignale 1Vss
Spannungsversorgung 5V
Zylindrische Hohlwelle, Durchmesser 25mm
Schutzart IP64
Klemmung auf Kappenseite Referenzsignal analog
Kabelausgang radial ohne Kupplung
Kabellänge 1,00 m
Arbeitstemperatur-Bereich 0 bis 100 Grad C
3600 Striche
 
Servicenachfolger
Identnummer
Identnummer
337640-88