Letzte Aktualisierung: April 16 2026 23:26:08.

Verbindungskabel
zum Anschluss von Messgeräten

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
Verbindungskabel
zum Anschluss von Messgeräten
Kabeltyp: PUR Ø 8,0 mm
Kabelaufbau: 3x2x0,14+2x1,0
Kabellänge: 1,00 m
Messgeräteseite: Kupplung M23, Buchse,
9-polig
Folgeelektronikseite: Stecker M23, Stift,
9-polig
Identnummer
Identnummer
309774-01
Kabeltyp
Kabeltyp
PUR Ø 8,0 mm
Kabelaufbau
Kabelaufbau
3x2x0,14+2x1,0
Kabellänge
Kabellänge
1,00 m
Messgeräteseite
Messgeräteseite
Kupplung M23, Buchse, 9-polig
Folgeelektronikseite
Folgeelektronikseite
Stecker M23, Stift, 9-polig
SCIP ID
SCIP ID
c81e56a5-53a8-4b9a-8ed6-693dd96e9b71
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation