Letzte Aktualisierung: April 16 2026 23:26:08.

Verbindungskabel
zum Anschluss von Messgeräten

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
Verbindungskabel
zum Anschluss von Messgeräten
Kabeltyp: PUR mit Schutzschlauch Ø
14,0 mm
Kabelaufbau: 3x2x0,14+2x1,0
Kabellänge: 8,00 m
Messgeräteseite: Stecker, Stift, 9-polig
mit Schutzschlauch
Folgeelektronikseite: Kupplung Buchse 9-polig
(MSS)
Identnummer
Identnummer
309775-08
Kabeltyp
Kabeltyp
PUR mit Schutzschlauch Ø 14,0 mm
Kabelaufbau
Kabelaufbau
3x2x0,14+2x1,0
Kabellänge
Kabellänge
8,00 m
Messgeräteseite
Messgeräteseite
Stecker, Stift, 9-polig mit Schutzschlauch
Folgeelektronikseite
Folgeelektronikseite
Kupplung Buchse 9-polig (MSS)
SCIP ID
SCIP ID
638e8a8c-a6fc-419a-8b2a-3de369791144
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation