Letzte Aktualisierung: April 16 2026 23:26:08.
Verbindungskabel
zum Anschluss von Messgeräten
Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.
Technische Daten
Verbindungskabel
zum Anschluss von Messgeräten
Kabeltyp: PUR mit Schutzschlauch Ø
14,0 mm
Kabelaufbau: 3x2x0,14+2x1,0
Kabellänge: 10,00 m
Messgeräteseite: Stecker, Stift, 9-polig
mit Schutzschlauch
Folgeelektronikseite: Kupplung Buchse 9-polig
(MSS)
zum Anschluss von Messgeräten
Kabeltyp: PUR mit Schutzschlauch Ø
14,0 mm
Kabelaufbau: 3x2x0,14+2x1,0
Kabellänge: 10,00 m
Messgeräteseite: Stecker, Stift, 9-polig
mit Schutzschlauch
Folgeelektronikseite: Kupplung Buchse 9-polig
(MSS)
Identnummer
Identnummer
309775-10
Kabeltyp
Kabeltyp
PUR mit Schutzschlauch Ø 14,0 mm
Kabelaufbau
Kabelaufbau
3x2x0,14+2x1,0
Kabellänge
Kabellänge
10,00 m
Messgeräteseite
Messgeräteseite
Stecker, Stift, 9-polig mit Schutzschlauch
Folgeelektronikseite
Folgeelektronikseite
Kupplung Buchse 9-polig (MSS)
SCIP ID
SCIP ID
f5d8c599-82eb-4b4d-b846-4447837e7af6