Letzte Aktualisierung: April 16 2026 23:26:08.

Adapterkabel
LS-Buchse groß 12-polig (MSS) Stecker, Stift, 9-polig (MSS)

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
Adapterkabel
LS-Buchse groß 12-polig (MSS) Stecker, Stift, 9-polig (MSS)
Kabeltyp: PUR mit Schutzschlauch Ø
10,0 mm
Farbe: schwarz
Kabelaufbau: 4x2x0,14
Anzahl Schirme: 2
Kabellänge: 3,00 m
Identnummer
Identnummer
310129-03
Kabeltyp
Kabeltyp
PUR mit Schutzschlauch Ø 10,0 mm
Farbe
Farbe
schwarz
Kabelaufbau
Kabelaufbau
4x2x0,14
Anzahl Schirme
Anzahl Schirme
2
Kabellänge
Kabellänge
3,00 m
SCIP ID
SCIP ID
eaf4d600-00a9-4029-98c9-310659fbe7b7
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation