Letzte Aktualisierung: April 16 2026 23:26:08.

Adapterkabel
LS-Stecker groß, 12-polig Flanschdose M23 auf Montagesockel, LKD 28 mm, Stift, 1
2-polig

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
Adapterkabel
LS-Stecker groß, 12-polig Flanschdose M23 auf Montagesockel, LKD 28 mm, Stift, 1
2-polig
Kabeltyp: PUR Ø 6,0 mm
Farbe: schwarz
Kabelaufbau: 6x2x0,19 mm²
Anzahl Schirme: 1
Kabellänge: 4,00 m
Identnummer
Identnummer
310135-04
Kabeltyp
Kabeltyp
PUR Ø 6,0 mm
Farbe
Farbe
schwarz
Kabelaufbau
Kabelaufbau
6x2x0,19 mm²
Anzahl Schirme
Anzahl Schirme
1
Kabellänge
Kabellänge
4,00 m
SCIP ID
SCIP ID
9d8df482-a0d1-4c30-b007-0a484ac1d201
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation