Letzte Aktualisierung: April 16 2026 23:26:08.

Verbindungskabel
Stecker, Stift, 9-polig mit Schutzschlauch Stecker, Buchse, 9-polig (MSS)

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
Verbindungskabel
Stecker, Stift, 9-polig mit Schutzschlauch Stecker, Buchse, 9-polig (MSS)
Kabeltyp: PUR mit Schutzschlauch Ø
14,0 mm
Farbe: schwarz
Kabelaufbau: 3x2x0,14+2x1,0
Anzahl Schirme: 4
Kabellänge: 20,00 m
Identnummer
Identnummer
310190-20
Kabeltyp
Kabeltyp
PUR mit Schutzschlauch Ø 14,0 mm
Farbe
Farbe
schwarz
Kabelaufbau
Kabelaufbau
3x2x0,14+2x1,0
Anzahl Schirme
Anzahl Schirme
4
Kabellänge
Kabellänge
20,00 m
SCIP ID
SCIP ID
d29278bf-034a-449e-b351-c9a73a308a78
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation