Letzte Aktualisierung: April 16 2026 23:26:08.

Adapterkabel
Stecker M23, Buchse, 7-polig Sub-D Stecker, 2-reihig, mit Verriegelungsschrauben
, Stift, 15-polig

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
Adapterkabel
Stecker M23, Buchse, 7-polig Sub-D Stecker, 2-reihig, mit Verriegelungsschrauben
, Stift, 15-polig
Kabeltyp: PUR Ø 8,0 mm
Farbe: schwarz
Kabelaufbau: 3x2x0,14+2x0,5
Anzahl Schirme: 6
Kabellänge: 1,00 m
Identnummer
Identnummer
310197-01
Kabeltyp
Kabeltyp
PUR Ø 8,0 mm
Farbe
Farbe
schwarz
Kabelaufbau
Kabelaufbau
3x2x0,14+2x0,5
Anzahl Schirme
Anzahl Schirme
6
Kabellänge
Kabellänge
1,00 m
SCIP ID
SCIP ID
cac5b9e9-5ec8-43ff-95fe-e1999cd772ab
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation