Letzte Aktualisierung: April 16 2026 23:26:08.
Adapterkabel
Stecker M23, Buchse, 7-polig Sub-D Stecker, 2-reihig, mit Verriegelungsschrauben
, Stift, 15-polig
Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.
Technische Daten
Adapterkabel
Stecker M23, Buchse, 7-polig Sub-D Stecker, 2-reihig, mit Verriegelungsschrauben
, Stift, 15-polig
Kabeltyp: PUR Ø 8,0 mm
Farbe: schwarz
Kabelaufbau: 3x2x0,14+2x0,5
Anzahl Schirme: 6
Kabellänge: 8,00 m
Stecker M23, Buchse, 7-polig Sub-D Stecker, 2-reihig, mit Verriegelungsschrauben
, Stift, 15-polig
Kabeltyp: PUR Ø 8,0 mm
Farbe: schwarz
Kabelaufbau: 3x2x0,14+2x0,5
Anzahl Schirme: 6
Kabellänge: 8,00 m
Identnummer
Identnummer
310197-08
Kabeltyp
Kabeltyp
PUR Ø 8,0 mm
Farbe
Farbe
schwarz
Kabelaufbau
Kabelaufbau
3x2x0,14+2x0,5
Anzahl Schirme
Anzahl Schirme
6
Kabellänge
Kabellänge
8,00 m
SCIP ID
SCIP ID
99e0f506-73e1-4ad4-a95f-37f5b0fec1ef