Letzte Aktualisierung: April 16 2026 23:26:08.

Adapterkabel
Kupplung Buchse 6-polig mit Flansch Sub-D Stecker, 2-reihig, mit Verriegelungssc
hrauben, Stift, 9-polig

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
Adapterkabel
Kupplung Buchse 6-polig mit Flansch Sub-D Stecker, 2-reihig, mit Verriegelungssc
hrauben, Stift, 9-polig
Kabeltyp: PUR Ø 8,0 mm
Farbe: schwarz
Kabelaufbau: 4x2x0,16+4x0,5
Anzahl Schirme: 1
Kabellänge: 5,00 m
Identnummer
Identnummer
310200-05
Kabeltyp
Kabeltyp
PUR Ø 8,0 mm
Farbe
Farbe
schwarz
Kabelaufbau
Kabelaufbau
4x2x0,16+4x0,5
Anzahl Schirme
Anzahl Schirme
1
Kabellänge
Kabellänge
5,00 m
SCIP ID
SCIP ID
338904f0-430e-4e3a-bfce-07ce17d1ebfd
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation