Letzte Aktualisierung: April 02 2026 23:21:10.

Inkrementales Längenmess-System

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
Inkrementales Längenmess-System
Spannungsversorgung: +5V
Ausgangssignale: sinusförmige Stromsignale
(11UASS)
Signalperiode: 0,020 mm
Referenzmarken: abstandscodiert
Elektrischer Anschluss: Kabel 3 m mit Stecker
ohne Metallschutzschlauch
Genauigkeitsklasse: +/- 0,005 mm
Messlänge: 370 mm
Identnummer
Identnummer
310724-33
Spannungsversorgung
Spannungsversorgung
+5V
Ausgangssignale
Ausgangssignale
sinusförmige Stromsignale (11UASS)
Signalperiode
Signalperiode
0,020 mm
Referenzmarken
Referenzmarken
abstandscodiert
Elektrischer Anschluss
Elektrischer Anschluss
Kabel 3 m mit Stecker ohne Metallschutzschlauch
Genauigkeitsklasse
Genauigkeitsklasse
+/- 0,005 mm
Messlänge
Messlänge
370 mm
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation
Servicenachfolger
Identnummer
Identnummer
334756-33