Letzte Aktualisierung: April 08 2026 23:16:34.

Winkelmess-Gerät mit integrierter Kupplung

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
Winkelmess-Gerät mit integrierter Kupplung
und Hohlwelle: Durchmesser 60 mm
Genauigkeitsklasse: +/- 2 Sec.
Spannungsversorgung: +5 V
Ausgangssignale: 1 Vss
Schutzart: IP64
Elektrischer Anschluss: Kabel 1 m mit Kupplung
Kabelausgang radial
Strichzahl: 18000
Identnummer
Identnummer
311265-02
und Hohlwelle
und Hohlwelle
Durchmesser 60 mm
Genauigkeitsklasse
Genauigkeitsklasse
+/- 2 Sec.
Spannungsversorgung
Spannungsversorgung
+5 V
Ausgangssignale
Ausgangssignale
1 Vss
Schutzart
Schutzart
IP64
Elektrischer Anschluss
Elektrischer Anschluss
Kabel 1 m mit Kupplung Kabelausgang radial
Strichzahl
Strichzahl
18000
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation
Servicenachfolger
Identnummer
Identnummer
355884-01