Letzte Aktualisierung: April 08 2026 23:16:34.

Multiturn-Codedrehgeber

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
Multiturn-Codedrehgeber
Messbereich: 4096 unterscheidbare Umdr.
Auflösung: 4096 Pos./Umdrehungen
Spannungsversorgung: +5 V
Ausgangscode: Gray-Code
Anbauart: Synchroflansch
Wellendurchmesser: 6 mm
Arbeitstemperatur: -20...+100 Grad C
Datenschnittstelle: Synchron-Seriell SSI
Inkrementalsignale: sinusförmige Spannungs-
signale (1 Vss)
Signalperioden: 512
Ausgangssignale: 25 Bit ohne Paritybit
Drehrichtung: steigende Werte bei
Rechtsdrehung
Elektrischer Anschluss: Kabel 1 m ohne Kupplung
Kabelausgang radial
Identnummer
Identnummer
312218-60
Messbereich
Messbereich
4096 unterscheidbare Umdr.
Auflösung
Auflösung
4096 Pos./Umdrehungen
Spannungsversorgung
Spannungsversorgung
+5 V
Ausgangscode
Ausgangscode
Gray-Code
Anbauart
Anbauart
Synchroflansch
Wellendurchmesser
Wellendurchmesser
6 mm
Arbeitstemperatur
Arbeitstemperatur
-20...+100 Grad C
Datenschnittstelle
Datenschnittstelle
Synchron-Seriell SSI
Inkrementalsignale
Inkrementalsignale
sinusförmige Spannungs- signale (1 Vss)
Signalperioden
Signalperioden
512
Ausgangssignale
Ausgangssignale
25 Bit ohne Paritybit
Drehrichtung
Drehrichtung
steigende Werte bei Rechtsdrehung
Elektrischer Anschluss
Elektrischer Anschluss
Kabel 1 m ohne Kupplung Kabelausgang radial
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation