Letzte Aktualisierung: April 08 2026 23:16:34.

Multiturn-Codedrehgeber
24-bit-Gerät ohne Paritybit

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
Multiturn-Codedrehgeber
24-bit-Gerät ohne Paritybit
Messbereich: 4096 unterscheidbare Umdr.
Auflösung: 4096 Pos./Umdrehungen
Spannungsversorgung: +10...30V
Ausgangscode: Dual-Code
Anbauart: Synchroflansch
Wellendurchmesser: 6 mm
Arbeitstemperatur: -20...+85 Grad C
Datenschnittstelle: synchron-seriell SSI
TTL-Pegel
Inkrementalsignale: sinusförmige Spannungs-
signale (1Vss)
Signalperioden: 512
Drehrichtung: steigende Werte bei
Linksdrehung
Elektrischer Anschluss: Kabel 1m ohne Kupplung
Kabelausgang radial
Identnummer
Identnummer
312219-31
Messbereich
Messbereich
4096 unterscheidbare Umdr.
Auflösung
Auflösung
4096 Pos./Umdrehungen
Spannungsversorgung
Spannungsversorgung
+10...30V
Ausgangscode
Ausgangscode
Dual-Code
Anbauart
Anbauart
Synchroflansch
Wellendurchmesser
Wellendurchmesser
6 mm
Arbeitstemperatur
Arbeitstemperatur
-20...+85 Grad C
Datenschnittstelle
Datenschnittstelle
synchron-seriell SSI TTL-Pegel
Inkrementalsignale
Inkrementalsignale
sinusförmige Spannungs- signale (1Vss)
Signalperioden
Signalperioden
512
Drehrichtung
Drehrichtung
steigende Werte bei Linksdrehung
Elektrischer Anschluss
Elektrischer Anschluss
Kabel 1m ohne Kupplung Kabelausgang radial
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation