Letzte Aktualisierung: April 16 2026 23:26:08.

Verbindungskabel
Sub-D Stecker, 2-reihig, ohne Verriegelungsschrauben, Stift, 25-polig Sub-D Stec
ker, 2-reihig, mit Verriegelungsschrauben, Buchse, 25-polig

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
Verbindungskabel
Sub-D Stecker, 2-reihig, ohne Verriegelungsschrauben, Stift, 25-polig Sub-D Stec
ker, 2-reihig, mit Verriegelungsschrauben, Buchse, 25-polig
Kabeltyp: PUR Ø 8,0 mm
Farbe: schwarz
Kabelaufbau: 4x2x0,16+4x0,5+4x0,16
Anzahl Schirme: 2
Kabellänge: 3,00 m
Besonderheiten, Verbindungskabel: Mot.Enc.1Vss
Identnummer
Identnummer
312533-03
Kabeltyp
Kabeltyp
PUR Ø 8,0 mm
Farbe
Farbe
schwarz
Kabelaufbau
Kabelaufbau
4x2x0,16+4x0,5+4x0,16
Anzahl Schirme
Anzahl Schirme
2
Kabellänge
Kabellänge
3,00 m
Besonderheiten, Verbindungskabel
Besonderheiten, Verbindungskabel
Mot.Enc.1Vss
SCIP ID
SCIP ID
1afc5740-6c88-4106-acf4-004bc5e7f2e5
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation