Letzte Aktualisierung: April 08 2026 23:16:34.

Inkrementaler Drehgeber mit Statorkupplung
Ausgangssignale sinusförmig 11 uAss Spannungsversorgung 5 V -3dB Grenzfrequenz g
rößer/gleich 180 kHz Referenzsignal analog

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
Inkrementaler Drehgeber mit Statorkupplung
Ausgangssignale sinusförmig 11 uAss Spannungsversorgung 5 V -3dB Grenzfrequenz g
rößer/gleich 180 kHz Referenzsignal analog
Welle, Durchmesser 10 mm mit Konus 1:10
Schutzart IP64
Kabellänge 1,00 m, ohne Stecker
Kabelausgang radial
Arbeitstemperatur-Bereich -30 bis 100 Grad C
5000 Striche
Identnummer
Identnummer
315149-01
Schutzart IP64
Kabellänge 1,00 m, ohne Stecker
Kabelausgang radial
Arbeitstemperatur-Bereich -30 bis 100 Grad C
5000 Striche
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation