Letzte Aktualisierung: April 16 2026 23:26:08.

LIP 571C
Inkrementales offenes Längenmessgerät mit hoher Genauigkeit

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
LIP 571C
Inkrementales offenes Längenmessgerät mit hoher Genauigkeit
Signalperiode: 4µm
therm. Längenausdehnungs-Koeffizient: ~0x10-6K-1
Genauigkeitsklasse: +/-1µm
Messlänge: 170mm
Referenzmarkenlage: abstandscodiert
weitere Referenzmarken: abstandscodiert
Anbauart: gepratzt
Ausgangssignal: Rechtecksignale, TTL-Pegel
mit 10-fach Interpolation
max. Abtastfrequenz: 50kHz
Referenzimpulsbreite: 90°
Störungssignal: bei Störung LOW
Spannungsversorgung: 5V+/-5%
Kabeltyp: PUR D=4,5mm
Kabellänge: 0,5m
Elektrischer Anschluss: Stiftleiste abgewinkelt,
12-polig, 2-reihig
Anschluss-Belegung: D275635
Besonderheiten, LM keine
Identnummer
Identnummer
315199-01
Signalperiode
Signalperiode
4µm
therm. Längenausdehnungs-Koeffizient
therm. Längenausdehnungs-Koeffizient
~0x10-6K-1
Genauigkeitsklasse
Genauigkeitsklasse
+/-1µm
Messlänge
Messlänge
170mm
Referenzmarkenlage
Referenzmarkenlage
abstandscodiert
weitere Referenzmarken
weitere Referenzmarken
abstandscodiert
Anbauart
Anbauart
gepratzt
Ausgangssignal
Ausgangssignal
Rechtecksignale, TTL-Pegel mit 10-fach Interpolation
max. Abtastfrequenz
max. Abtastfrequenz
50kHz
Referenzimpulsbreite
Referenzimpulsbreite
90°
Störungssignal
Störungssignal
bei Störung LOW
Spannungsversorgung
Spannungsversorgung
5V+/-5%
Kabeltyp
Kabeltyp
PUR D=4,5mm
Kabellänge
Kabellänge
0,5m
Elektrischer Anschluss
Elektrischer Anschluss
Stiftleiste abgewinkelt, 12-polig, 2-reihig
Anschluss-Belegung
Anschluss-Belegung
D275635
Besonderheiten, LM keine
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation