Letzte Aktualisierung: April 08 2026 23:16:34.

ERN 481
Inkrementaler Drehgeber mit Statorkupplung

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
ERN 481
Inkrementaler Drehgeber mit Statorkupplung
Ausgangssignale: sinusförmige Spannungs-
signale (1Vss)
Spannungsversorgung: +5V
Grenzfrequenz:(-3DB) 180 KHz
Referenzsignal: analog
Welle: D=10mm, Konus 1:10
Schutzart: IP64
Elektrischer Anschluss: Kabel 1m ohne Stecker
Kabelausgang radial
Arbeitstemperatur: -10...+100 Grad C
Strichzahl: 5000
Identnummer
Identnummer
315612-02
Ausgangssignale
Ausgangssignale
sinusförmige Spannungs- signale (1Vss)
Spannungsversorgung
Spannungsversorgung
+5V
Grenzfrequenz
Grenzfrequenz
(-3DB) 180 KHz
Referenzsignal
Referenzsignal
analog
Welle
Welle
D=10mm, Konus 1:10
Schutzart
Schutzart
IP64
Elektrischer Anschluss
Elektrischer Anschluss
Kabel 1m ohne Stecker Kabelausgang radial
Arbeitstemperatur
Arbeitstemperatur
-10...+100 Grad C
Strichzahl
Strichzahl
5000
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation
Servicenachfolger
Identnummer
Identnummer