Letzte Aktualisierung: April 06 2026 23:24:07.

AK ERM 18
Inkrementales Einbau-Winkelmessgerät ohne Eigenlagerung

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
AK ERM 18
Inkrementales Einbau-Winkelmessgerät ohne Eigenlagerung
Strichzahl: 600
Abtastdurchmesser: ohne Wertangabe
Teilungsperiode: 395,000 µm
Ausgangssignal: sinusförmige
Spannungssignale (1 Vss)
Grenzfrequenz (-3 dB): 200,00 kHz
Referenzmarke: analog
Spannungsversorgung: 5 V (+-5 %)
Schutzart: IP66 (EN60529)
Arbeitstemperatur: -20/+100 °C
Elektrischer Anschluss: Steckereinsatz Stift,
17-polig (+Temp.)
Anschluss-Belegung: D313221
Kabellänge: 0,50 m
Kabeltyp: Kabel mit EPG-Mantel
Kabellänge des Zusatzkabels: 0,50 m
Besonderheiten, Winkelsteckergehäuse lose
Rotationsmessgeräte: beigelegt
Identnummer
Identnummer
316803-18
Strichzahl
Strichzahl
600
Abtastdurchmesser
Abtastdurchmesser
ohne Wertangabe
Teilungsperiode
Teilungsperiode
395,000 µm
Ausgangssignal
Ausgangssignal
sinusförmige Spannungssignale (1 Vss)
Grenzfrequenz (-3 dB)
Grenzfrequenz (-3 dB)
200,00 kHz
Referenzmarke
Referenzmarke
analog
Spannungsversorgung
Spannungsversorgung
5 V (+-5 %)
Schutzart
Schutzart
IP66 (EN60529)
Arbeitstemperatur
Arbeitstemperatur
-20/+100 °C
Elektrischer Anschluss
Elektrischer Anschluss
Steckereinsatz Stift, 17-polig (+Temp.)
Anschluss-Belegung
Anschluss-Belegung
D313221
Kabellänge
Kabellänge
0,50 m
Kabeltyp
Kabeltyp
Kabel mit EPG-Mantel
Kabellänge des Zusatzkabels
Kabellänge des Zusatzkabels
0,50 m
Besonderheiten, Winkelsteckergehäuse lose
Rotationsmessgeräte
Rotationsmessgeräte
beigelegt
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation
Servicenachfolger
Identnummer
Identnummer
393692-80