Letzte Aktualisierung: April 08 2026 23:16:34.
Code-Drehgeber mit Statorkupplung und einseitig
offener Hohlwelle, Durchmesser 12 mm
Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.
Technische Daten
Code-Drehgeber mit Statorkupplung und einseitig
offener Hohlwelle, Durchmesser 12 mm
Auflösung: 13 Bit (8192 Pos./Umdreh.)
Spannungsversorgung: +5 V
Ausgangscode: Dual-Code
Arbeitstemperatur: -20 bis +100 Grad C
Datenschnittstelle: Endat-Interface
Ausgangssignale: Synchron Seriell
Signalperioden: 512
Elektrischer Anschluß: Flanschdose Stift 17-polig
axial, grüne Kappe
================== ACHTUNG ==================
Das EnDat-Interface bietet die Möglichkeit,
im Speicherbereich des Kunden maschinen- oder
anlagenspezifische Daten zu hinterlegen.
Diese Daten können sicherheitsrelevante Infor-
mationen beinhalten. Bitte achten Sie daher im
Servicefall darauf, daß dieser Speicherbereich
angeglichen wird.
offener Hohlwelle, Durchmesser 12 mm
Auflösung: 13 Bit (8192 Pos./Umdreh.)
Spannungsversorgung: +5 V
Ausgangscode: Dual-Code
Arbeitstemperatur: -20 bis +100 Grad C
Datenschnittstelle: Endat-Interface
Ausgangssignale: Synchron Seriell
Signalperioden: 512
Elektrischer Anschluß: Flanschdose Stift 17-polig
axial, grüne Kappe
================== ACHTUNG ==================
Das EnDat-Interface bietet die Möglichkeit,
im Speicherbereich des Kunden maschinen- oder
anlagenspezifische Daten zu hinterlegen.
Diese Daten können sicherheitsrelevante Infor-
mationen beinhalten. Bitte achten Sie daher im
Servicefall darauf, daß dieser Speicherbereich
angeglichen wird.
Identnummer
Identnummer
317944-02
Auflösung
Auflösung
13 Bit (8192 Pos./Umdreh.)
Spannungsversorgung
Spannungsversorgung
+5 V
Ausgangscode
Ausgangscode
Dual-Code
Arbeitstemperatur
Arbeitstemperatur
-20 bis +100 Grad C
Datenschnittstelle
Datenschnittstelle
Endat-Interface
Ausgangssignale
Ausgangssignale
Synchron Seriell
Signalperioden
Signalperioden
512
Elektrischer Anschluß
Elektrischer Anschluß
Flanschdose Stift 17-polig axial, grüne Kappe
================== ACHTUNG ==================
Das EnDat-Interface bietet die Möglichkeit,
im Speicherbereich des Kunden maschinen- oder
anlagenspezifische Daten zu hinterlegen.
Diese Daten können sicherheitsrelevante Infor-
mationen beinhalten. Bitte achten Sie daher im
Servicefall darauf, daß dieser Speicherbereich
angeglichen wird.