Letzte Aktualisierung: April 08 2026 23:16:34.
Code-Drehgeber mit Statorkupplung und einseitig
offener Hohlwelle, Durchmesser 12 mm
Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.
Technische Daten
Code-Drehgeber mit Statorkupplung und einseitig
offener Hohlwelle, Durchmesser 12 mm
Auflösung: 13 Bit (8192 Pos./Umdreh.)
Spannungsversorgung: +5 V
Ausgangscode: Gray-Code
Arbeitstemperatur: -20 bis +100 Grad C
Datenschnittstelle: synchron-seriell TTL-Pegel
Ausgangssignale: synchron seriell
Signalperioden: 512
Elektrischer Anschluß: Kabel 3 m mit Kupplung
Kabelausgang radial
Kappe grün lackiert
offener Hohlwelle, Durchmesser 12 mm
Auflösung: 13 Bit (8192 Pos./Umdreh.)
Spannungsversorgung: +5 V
Ausgangscode: Gray-Code
Arbeitstemperatur: -20 bis +100 Grad C
Datenschnittstelle: synchron-seriell TTL-Pegel
Ausgangssignale: synchron seriell
Signalperioden: 512
Elektrischer Anschluß: Kabel 3 m mit Kupplung
Kabelausgang radial
Kappe grün lackiert
Identnummer
Identnummer
317944-08
Auflösung
Auflösung
13 Bit (8192 Pos./Umdreh.)
Spannungsversorgung
Spannungsversorgung
+5 V
Ausgangscode
Ausgangscode
Gray-Code
Arbeitstemperatur
Arbeitstemperatur
-20 bis +100 Grad C
Datenschnittstelle
Datenschnittstelle
synchron-seriell TTL-Pegel
Ausgangssignale
Ausgangssignale
synchron seriell
Signalperioden
Signalperioden
512
Elektrischer Anschluß
Elektrischer Anschluß
Kabel 3 m mit Kupplung Kabelausgang radial Kappe grün lackiert