Letzte Aktualisierung: April 16 2026 23:26:08.

Teilungstrommel ERM 100
Inkrementales Einbau-Winkelmessgerät ohne Eigenlagerung

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
Teilungstrommel ERM 100
Inkrementales Einbau-Winkelmessgerät ohne Eigenlagerung
Strichzahl: 1024
Teilungsperiode: 395,000 µm
Systemgenauigkeit: 20,0
Referenzmarke: analog
Geometrie der Trommel: AußenØ 128,75 mm, InnenØ
60 mm, LochkreisØ 75 mm
Schutzart: IP 66 (EN 60529)
Arbeitstemperatur: -20/+100 °C
Maximaldrehzahl: 13000
Identnummer
Identnummer
319123-11
Strichzahl
Strichzahl
1024
Teilungsperiode
Teilungsperiode
395,000 µm
Systemgenauigkeit
Systemgenauigkeit
20,0
Referenzmarke
Referenzmarke
analog
Geometrie der Trommel
Geometrie der Trommel
AußenØ 128,75 mm, InnenØ 60 mm, LochkreisØ 75 mm
Schutzart
Schutzart
IP 66 (EN 60529)
Arbeitstemperatur
Arbeitstemperatur
-20/+100 °C
Maximaldrehzahl
Maximaldrehzahl
13000
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation