Letzte Aktualisierung: April 16 2026 23:26:08.

Adapterkabel
Stecker M23, Buchse, 17-polig Sub-D Stecker, 2-reihig, mit Verriegelungsschraube
n, Buchse, 25-polig

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
Adapterkabel
Stecker M23, Buchse, 17-polig Sub-D Stecker, 2-reihig, mit Verriegelungsschraube
n, Buchse, 25-polig
Kabeltyp: PUR Ø 8,0 mm
Farbe: schwarz
Kabelaufbau: 4x2x0,16+4x0,5+4x0,16
Anzahl Schirme: 2
Kabellänge: 7,00 m
Besonderheiten, zusätzlicher Ausgang
Verbindungskabel: 16B015
Identnummer
Identnummer
323505-07
Kabeltyp
Kabeltyp
PUR Ø 8,0 mm
Farbe
Farbe
schwarz
Kabelaufbau
Kabelaufbau
4x2x0,16+4x0,5+4x0,16
Anzahl Schirme
Anzahl Schirme
2
Kabellänge
Kabellänge
7,00 m
Besonderheiten, zusätzlicher Ausgang
Verbindungskabel
Verbindungskabel
16B015
SCIP ID
SCIP ID
392273e2-ae60-4413-b035-2280beb65271
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation