Letzte Aktualisierung: April 16 2026 23:26:08.
Adapterkabel
Stecker M23, Buchse, 17-polig Sub-D Stecker, 2-reihig, mit Verriegelungsschraube
n, Buchse, 25-polig
Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.
Technische Daten
Adapterkabel
Stecker M23, Buchse, 17-polig Sub-D Stecker, 2-reihig, mit Verriegelungsschraube
n, Buchse, 25-polig
Kabeltyp: PUR Ø 8,0 mm
Farbe: schwarz
Kabelaufbau: 4x2x0,16+4x0,5+4x0,16
Anzahl Schirme: 2
Kabellänge: 8,00 m
Besonderheiten, zusätzlicher Ausgang
Verbindungskabel: 16B015
Stecker M23, Buchse, 17-polig Sub-D Stecker, 2-reihig, mit Verriegelungsschraube
n, Buchse, 25-polig
Kabeltyp: PUR Ø 8,0 mm
Farbe: schwarz
Kabelaufbau: 4x2x0,16+4x0,5+4x0,16
Anzahl Schirme: 2
Kabellänge: 8,00 m
Besonderheiten, zusätzlicher Ausgang
Verbindungskabel: 16B015
Identnummer
Identnummer
323505-08
Kabeltyp
Kabeltyp
PUR Ø 8,0 mm
Farbe
Farbe
schwarz
Kabelaufbau
Kabelaufbau
4x2x0,16+4x0,5+4x0,16
Anzahl Schirme
Anzahl Schirme
2
Kabellänge
Kabellänge
8,00 m
Besonderheiten, zusätzlicher Ausgang
Verbindungskabel
Verbindungskabel
16B015
SCIP ID
SCIP ID
9f6fe16f-c81c-4f5c-8804-7c27052878cb