Letzte Aktualisierung: April 16 2026 23:26:08.
Verbindungskabel
zum Anschluss von Messgeräten
Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.
Technische Daten
Verbindungskabel
zum Anschluss von Messgeräten
Kabeltyp: PUR Ø 8,0 mm
Kabelaufbau: 4x2x0,16+4x0,5+4x0,16
Kabellänge: 45,00 m
Messgeräteseite: Stecker M23, Buchse,
17-polig
Folgeelektronikseite: Kupplung M23, Stift,
17-polig
Besonderheiten, Verbindungskabel: Pos.Enc.
zum Anschluss von Messgeräten
Kabeltyp: PUR Ø 8,0 mm
Kabelaufbau: 4x2x0,16+4x0,5+4x0,16
Kabellänge: 45,00 m
Messgeräteseite: Stecker M23, Buchse,
17-polig
Folgeelektronikseite: Kupplung M23, Stift,
17-polig
Besonderheiten, Verbindungskabel: Pos.Enc.
Identnummer
Identnummer
323897-45
Kabeltyp
Kabeltyp
PUR Ø 8,0 mm
Kabelaufbau
Kabelaufbau
4x2x0,16+4x0,5+4x0,16
Kabellänge
Kabellänge
45,00 m
Messgeräteseite
Messgeräteseite
Stecker M23, Buchse, 17-polig
Folgeelektronikseite
Folgeelektronikseite
Kupplung M23, Stift, 17-polig
Besonderheiten, Verbindungskabel
Besonderheiten, Verbindungskabel
Pos.Enc.
SCIP ID
SCIP ID
0981fe1b-a0c8-4c7f-8a0f-3d7117226609
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation
Belegung
- Anschlussbelegung 58 03S17 ~1Vss EnDat01 .. .. JH, Belegung multilingual
- Anschlussbelegung 58 03S17 ~1Vss EnDat01 .. .. JH, Belegung multilingual
- Anschlussbelegung 58 02B17 .. EnDat01 ~1Vss .. JH, Belegung multilingual
- Anschlussbelegung 58 02B17 .. .. ~1Vss Z1 JH, Belegung multilingual
- Anschlussbelegung 58 02B17 .. EnDat01 ~1Vss .. JH, Belegung multilingual