Letzte Aktualisierung: April 08 2026 23:16:34.

Absoluter-Drehgeber

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
Absoluter-Drehgeber
Auflösung: 16Bit=65536 Pos./Umdr.
Spannungsversorgung: +5 V
Ausgangscode: Gray-Code
Anbauart: Synchroflansch
Wellendurchmesser/Länge: 10mm / 15mm
Arbeitstemperatur: -40...+80 Grad C
Datenschnittstelle: Synchron-Seriell
mit Paritybit
Ausgangssignale: sinusförmige Spannungs-
signale (1 Vss)
Signalperioden: 8192
Drehrichtung: steigende Werte bei
Rechtsdrehung
Elektrischer Anschluss: Kabel 1m ohne Kupplung
Kabelausgang radial
Identnummer
Identnummer
325427-47
Auflösung
Auflösung
16Bit=65536 Pos./Umdr.
Spannungsversorgung
Spannungsversorgung
+5 V
Ausgangscode
Ausgangscode
Gray-Code
Anbauart
Anbauart
Synchroflansch
Wellendurchmesser/Länge
Wellendurchmesser/Länge
10mm / 15mm
Arbeitstemperatur
Arbeitstemperatur
-40...+80 Grad C
Datenschnittstelle
Datenschnittstelle
Synchron-Seriell mit Paritybit
Ausgangssignale
Ausgangssignale
sinusförmige Spannungs- signale (1 Vss)
Signalperioden
Signalperioden
8192
Drehrichtung
Drehrichtung
steigende Werte bei Rechtsdrehung
Elektrischer Anschluss
Elektrischer Anschluss
Kabel 1m ohne Kupplung Kabelausgang radial
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation