Letzte Aktualisierung: April 09 2026 23:15:31.

AK ERA 780C
Inkrementales Einbau-Winkelmessgerät ohne Eigenlagerung

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
AK ERA 780C
Inkrementales Einbau-Winkelmessgerät ohne Eigenlagerung
Strichzahl: 23000
Abtastdurchmesser: Durchmesserbereich größer
267 bis 350mm
Teilungsperiode: 40,000 µm
Ausgangssignal: sinusförmige
Spannungssignale (1 Vss)
Grenzfrequenz (-3 dB): 180,00 kHz
Referenzmarke: analog, RM codiert, GA
1000
Spannungsversorgung: 5 V (+-10 %)
Schutzart: IP54 (EN60529)
Arbeitstemperatur: -10/+50 °C
Elektrischer Anschluss: freies Kabelende
Anschluss-Belegung: D294999
Kabellänge: 3,00 m
Kabeltyp: PUR Ø 4,5 mm
Identnummer
Identnummer
325693-40
Strichzahl
Strichzahl
23000
Abtastdurchmesser
Abtastdurchmesser
Durchmesserbereich größer 267 bis 350mm
Teilungsperiode
Teilungsperiode
40,000 µm
Ausgangssignal
Ausgangssignal
sinusförmige Spannungssignale (1 Vss)
Grenzfrequenz (-3 dB)
Grenzfrequenz (-3 dB)
180,00 kHz
Referenzmarke
Referenzmarke
analog, RM codiert, GA 1000
Spannungsversorgung
Spannungsversorgung
5 V (+-10 %)
Schutzart
Schutzart
IP54 (EN60529)
Arbeitstemperatur
Arbeitstemperatur
-10/+50 °C
Elektrischer Anschluss
Elektrischer Anschluss
freies Kabelende
Anschluss-Belegung
Anschluss-Belegung
D294999
Kabellänge
Kabellänge
3,00 m
Kabeltyp
Kabeltyp
PUR Ø 4,5 mm
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation