Letzte Aktualisierung: April 08 2026 23:16:34.

ERA180
Inkrementales Einbau-Winkelmessgerät ohne Eigenlagerung

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
ERA180
Inkrementales Einbau-Winkelmessgerät ohne Eigenlagerung
Strichzahl: 18000
Teilungsperiode: 58,000 µm
Systemgenauigkeit: 3,8
Ausgangssignal: ~1Vss
Grenzfrequenz (-3 dB): 500,00 kHz
Referenzmarke: analog
Spannungsversorgung: 5 V (+-10 %)
Schutzart: IP00 (EN60529)
Geometrie der Trommel: AußenØ 330 mm, InnenØ 270
mm, LochkreisØ 290 mm
Arbeitstemperatur: -10/+80 °C
Elektrischer Anschluss: freies Kabelende
Anschluss-Belegung: D294999
Drehrichtung des im Uhrzeiger positiv
Teilungsträgers: zählend
Kabellänge: 3,00
Kabeltyp: PUR Ø 4,5 mm
Maximaldrehzahl: 5500 min-1
Identnummer
Identnummer
331281-74
Strichzahl
Strichzahl
18000
Teilungsperiode
Teilungsperiode
58,000 µm
Systemgenauigkeit
Systemgenauigkeit
3,8
Ausgangssignal
Ausgangssignal
~1Vss
Grenzfrequenz (-3 dB)
Grenzfrequenz (-3 dB)
500,00 kHz
Referenzmarke
Referenzmarke
analog
Spannungsversorgung
Spannungsversorgung
5 V (+-10 %)
Schutzart
Schutzart
IP00 (EN60529)
Geometrie der Trommel
Geometrie der Trommel
AußenØ 330 mm, InnenØ 270 mm, LochkreisØ 290 mm
Arbeitstemperatur
Arbeitstemperatur
-10/+80 °C
Elektrischer Anschluss
Elektrischer Anschluss
freies Kabelende
Anschluss-Belegung
Anschluss-Belegung
D294999
Drehrichtung des im Uhrzeiger positiv
Teilungsträgers
Teilungsträgers
zählend
Kabellänge
Kabellänge
3,00
Kabeltyp
Kabeltyp
PUR Ø 4,5 mm
Maximaldrehzahl
Maximaldrehzahl
5500 min-1
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation