Letzte Aktualisierung: April 16 2026 23:26:08.

Adapterkabel
Stecker M23, Stift, 9-polig Sub-D Stecker, 2-reihig, ohne Verriegelungsschrauben
, Buchse, 15-polig

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
Adapterkabel
Stecker M23, Stift, 9-polig Sub-D Stecker, 2-reihig, ohne Verriegelungsschrauben
, Buchse, 15-polig
Kabeltyp: PUR Ø 8,0 mm
Farbe: schwarz
Kabelaufbau: 3x2x0,14+2x1,0
Anzahl Schirme: 4
Kabellänge: 1,00 m
Besonderheiten, TTL-Geräte (zur Justage
Verbindungskabel: mittels PWM)
Identnummer
Identnummer
331692-01
Kabeltyp
Kabeltyp
PUR Ø 8,0 mm
Farbe
Farbe
schwarz
Kabelaufbau
Kabelaufbau
3x2x0,14+2x1,0
Anzahl Schirme
Anzahl Schirme
4
Kabellänge
Kabellänge
1,00 m
Besonderheiten, TTL-Geräte (zur Justage
Verbindungskabel
Verbindungskabel
mittels PWM)
SCIP ID
SCIP ID
8dc85d6a-af96-43c6-8a9e-868919219cff
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation