Letzte Aktualisierung: April 16 2026 23:26:08.
Adapterkabel
Stecker M23, Stift, 9-polig Sub-D Stecker, 2-reihig, ohne Verriegelungsschrauben
, Buchse, 15-polig
Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.
Technische Daten
Adapterkabel
Stecker M23, Stift, 9-polig Sub-D Stecker, 2-reihig, ohne Verriegelungsschrauben
, Buchse, 15-polig
Kabeltyp: PUR Ø 8,0 mm
Farbe: schwarz
Kabelaufbau: 3x2x0,14+2x1,0
Anzahl Schirme: 4
Kabellänge: 7,00 m
Besonderheiten, TTL-Geräte (zur Justage
Verbindungskabel: mittels PWM)
Stecker M23, Stift, 9-polig Sub-D Stecker, 2-reihig, ohne Verriegelungsschrauben
, Buchse, 15-polig
Kabeltyp: PUR Ø 8,0 mm
Farbe: schwarz
Kabelaufbau: 3x2x0,14+2x1,0
Anzahl Schirme: 4
Kabellänge: 7,00 m
Besonderheiten, TTL-Geräte (zur Justage
Verbindungskabel: mittels PWM)
Identnummer
Identnummer
331692-07
Kabeltyp
Kabeltyp
PUR Ø 8,0 mm
Farbe
Farbe
schwarz
Kabelaufbau
Kabelaufbau
3x2x0,14+2x1,0
Anzahl Schirme
Anzahl Schirme
4
Kabellänge
Kabellänge
7,00 m
Besonderheiten, TTL-Geräte (zur Justage
Verbindungskabel
Verbindungskabel
mittels PWM)
SCIP ID
SCIP ID
0e9563cf-4d6e-46c8-969f-89148210db5e