Kabelaufbau: 4x2x0,16+4x0,5
Kabellänge: 5,00 m
Messgeräteseite: Sub-D Stecker, 2-reihig,
ohne
Verriegelungsschrauben,
Buchse, 15-polig
Folgeelektronikseite: Stecker M23, Stift,
12-polig
zum Anschluss von unterschiedlichen Steckersystemen
Kabeltyp: PUR Ø 8,0 mm
Kabelaufbau: 4x2x0,16+4x0,5
Kabellänge: 5,00 m
Messgeräteseite: Sub-D Stecker, 2-reihig,
ohne
Verriegelungsschrauben,
Buchse, 15-polig
Folgeelektronikseite: Stecker M23, Stift,
12-polig
Identnummer
Identnummer
331693-05
Kabeltyp
Kabeltyp
PUR Ø 8,0 mm
Kabelaufbau
Kabelaufbau
4x2x0,16+4x0,5
Kabellänge
Kabellänge
5,00 m
Messgeräteseite
Messgeräteseite
Sub-D Stecker, 2-reihig, ohne Verriegelungsschrauben, Buchse, 15-polig
Folgeelektronikseite
Folgeelektronikseite
Stecker M23, Stift, 12-polig
SCIP ID
SCIP ID
d607871d-2e36-46ce-b528-82ebe1bed027