Letzte Aktualisierung: April 08 2026 23:16:34.

Inkrementales Winkelmeß-System
mit Hohlwelle und integrierter Kupplung

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
Inkrementales Winkelmeß-System
mit Hohlwelle und integrierter Kupplung
Spannungsversorgung: +5V
Ausgangssignale: sinusförmige Stromsignale
(11uAss)
Referenzmarke: eine
Hohlwelle: Durchmesser 20 mm
Schutzart: IP64
Genauigkeitsklasse: +/-18"
Elektrischer Anschluß: Kabel 1m mit Stecker
axial u. radial verwendbar
Strichzahl: 3600
Identnummer
Identnummer
331705-58
Spannungsversorgung
Spannungsversorgung
+5V
Ausgangssignale
Ausgangssignale
sinusförmige Stromsignale (11uAss)
Referenzmarke
Referenzmarke
eine
Hohlwelle
Hohlwelle
Durchmesser 20 mm
Schutzart
Schutzart
IP64
Genauigkeitsklasse
Genauigkeitsklasse
+/-18"
Elektrischer Anschluß
Elektrischer Anschluß
Kabel 1m mit Stecker axial u. radial verwendbar
Strichzahl
Strichzahl
3600
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation
Servicenachfolger
Identnummer
Identnummer
377104-5A
Info
Adapter auf 11µAss beigelegt