Letzte Aktualisierung: April 16 2026 23:26:08.
Verbindungskabel
Stecker M23, Buchse, 12-polig Kupplung Stift 12-polig mit Flansch
Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.
Technische Daten
Verbindungskabel
Stecker M23, Buchse, 12-polig Kupplung Stift 12-polig mit Flansch
Kabeltyp: PUR Ø 8,0 mm
Farbe: schwarz
Kabelaufbau: 4x2x0,14+4x0,5
Anzahl Schirme: 1
Kabellänge: 1,50 m
Stecker M23, Buchse, 12-polig Kupplung Stift 12-polig mit Flansch
Kabeltyp: PUR Ø 8,0 mm
Farbe: schwarz
Kabelaufbau: 4x2x0,14+4x0,5
Anzahl Schirme: 1
Kabellänge: 1,50 m
Identnummer
Identnummer
334609-S1
Kabeltyp
Kabeltyp
PUR Ø 8,0 mm
Farbe
Farbe
schwarz
Kabelaufbau
Kabelaufbau
4x2x0,14+4x0,5
Anzahl Schirme
Anzahl Schirme
1
Kabellänge
Kabellänge
1,50 m
SCIP ID
SCIP ID
9587bd4e-5824-43d2-843d-45fe7060ba2b