Letzte Aktualisierung: April 16 2026 23:26:08.

Adapterkabel
Sub-D Stecker, 2-reihig, ohne Verriegelungsschrauben, Buchse, 15-polig Sub-D Ste
cker, 2-reihig, mit Verriegelungsschrauben, Stift, 9-polig

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
Adapterkabel
Sub-D Stecker, 2-reihig, ohne Verriegelungsschrauben, Buchse, 15-polig Sub-D Ste
cker, 2-reihig, mit Verriegelungsschrauben, Stift, 9-polig
Kabeltyp: PUR Ø 8,0 mm
Farbe: schwarz
Kabelaufbau: 3x2x0,14+2x1,0
Anzahl Schirme: 4
Kabellänge: 2,00 m
Besonderheiten, Verbindungskabel: Sonderbelegung Firma ESEC
Identnummer
Identnummer
335078-02
Kabeltyp
Kabeltyp
PUR Ø 8,0 mm
Farbe
Farbe
schwarz
Kabelaufbau
Kabelaufbau
3x2x0,14+2x1,0
Anzahl Schirme
Anzahl Schirme
4
Kabellänge
Kabellänge
2,00 m
Besonderheiten, Verbindungskabel
Besonderheiten, Verbindungskabel
Sonderbelegung Firma ESEC
SCIP ID
SCIP ID
f5304507-e066-4dd1-9950-19a295a6657f
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation