Letzte Aktualisierung: April 16 2026 23:26:08.

Verbindungskabel
zum Anschluss von Tastsystemen

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
Verbindungskabel
zum Anschluss von Tastsystemen
Kabeltyp: PUR Ø 8,0 mm
Kabelaufbau: 4x2x0,16+4x0,5
Kabellänge: 20,00 m
Messgeräteseite: Kupplung Buchse 7-polig
mit Flansch
Folgeelektronikseite: Stecker M23, Stift,
7-polig
Identnummer
Identnummer
335330-20
Kabeltyp
Kabeltyp
PUR Ø 8,0 mm
Kabelaufbau
Kabelaufbau
4x2x0,16+4x0,5
Kabellänge
Kabellänge
20,00 m
Messgeräteseite
Messgeräteseite
Kupplung Buchse 7-polig mit Flansch
Folgeelektronikseite
Folgeelektronikseite
Stecker M23, Stift, 7-polig
SCIP ID
SCIP ID
59462ba3-e0fe-437f-bb2e-6a2c82aff961
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation