Letzte Aktualisierung: April 16 2026 23:26:08.

Verbindungskabel
zum Anschluss von Tastsystemen

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
Verbindungskabel
zum Anschluss von Tastsystemen
Kabeltyp: PUR Ø 8,0 mm
Kabelaufbau: 3x2x0,16+2x0,5
Kabellänge: 15,00 m
Messgeräteseite: Stecker M23, Buchse,
7-polig
Folgeelektronikseite: Stecker M23, Stift,
7-polig
Identnummer
Identnummer
336157-15
Kabeltyp
Kabeltyp
PUR Ø 8,0 mm
Kabelaufbau
Kabelaufbau
3x2x0,16+2x0,5
Kabellänge
Kabellänge
15,00 m
Messgeräteseite
Messgeräteseite
Stecker M23, Buchse, 7-polig
Folgeelektronikseite
Folgeelektronikseite
Stecker M23, Stift, 7-polig
SCIP ID
SCIP ID
9342337b-cebc-4ba7-ae79-82a7cf742e0b
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation