Letzte Aktualisierung: April 16 2026 23:26:08.
Adapterkabel
Stecker M23, Buchse, 12-polig Sub-D Stecker 45°-abgewinkelt, Metallgehäuse, 2-re
ihig, mit Verriegelungsschrauben, Stift, 15-polig
Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.
Technische Daten
Adapterkabel
Stecker M23, Buchse, 12-polig Sub-D Stecker 45°-abgewinkelt, Metallgehäuse, 2-re
ihig, mit Verriegelungsschrauben, Stift, 15-polig
Kabeltyp: PUR Ø 8,0 mm
Farbe: schwarz
Kabelaufbau: 4x2x0,14+4x0,5
Anzahl Schirme: 1
Kabellänge: 35,00 m
Stecker M23, Buchse, 12-polig Sub-D Stecker 45°-abgewinkelt, Metallgehäuse, 2-re
ihig, mit Verriegelungsschrauben, Stift, 15-polig
Kabeltyp: PUR Ø 8,0 mm
Farbe: schwarz
Kabelaufbau: 4x2x0,14+4x0,5
Anzahl Schirme: 1
Kabellänge: 35,00 m
Identnummer
Identnummer
336204-35
Kabeltyp
Kabeltyp
PUR Ø 8,0 mm
Farbe
Farbe
schwarz
Kabelaufbau
Kabelaufbau
4x2x0,14+4x0,5
Anzahl Schirme
Anzahl Schirme
1
Kabellänge
Kabellänge
35,00 m
SCIP ID
SCIP ID
757ce676-df8f-4e02-91b3-3bd2b3ef79a4