Letzte Aktualisierung: April 08 2026 23:16:34.
Ausgangskabel
Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.
Technische Daten
Ausgangskabel
Kabeltyp 1: PUR Ø 6,0 mm
Kabelaufbau 1: 3x4x0,09 mm²+1x4x0,09
mm²(D)
Anzahl Schirme: 2
Kabellänge: 5,00 m
Elektrischer Anschluss 2: Buchsengehäuse,
2-reihig, 14-polig
Elektrischer Anschluss 1: Sub-D Stecker, 2-reihig,
mit
Verriegelungsschrauben,
Stift, 15-polig
Farbe: schwarz
Kabeldurchführung 1: Verschraubung PG7
Arbeitstemperaturbereich: -10/+80 °C
Arbeitstemperaturbereich bedingt: -20/+80 °C
Besonderheiten, Litzen f.Temp-fühler
Ausgangskabel: nicht i.Platinenst.
Marke: HEIDENHAIN
Verpackungsart: Einzelverpackung
Bitte beachten Sie auch unsere allgemeinen
elektrischen Hinweise.
Kabeltyp 1: PUR Ø 6,0 mm
Kabelaufbau 1: 3x4x0,09 mm²+1x4x0,09
mm²(D)
Anzahl Schirme: 2
Kabellänge: 5,00 m
Elektrischer Anschluss 2: Buchsengehäuse,
2-reihig, 14-polig
Elektrischer Anschluss 1: Sub-D Stecker, 2-reihig,
mit
Verriegelungsschrauben,
Stift, 15-polig
Farbe: schwarz
Kabeldurchführung 1: Verschraubung PG7
Arbeitstemperaturbereich: -10/+80 °C
Arbeitstemperaturbereich bedingt: -20/+80 °C
Besonderheiten, Litzen f.Temp-fühler
Ausgangskabel: nicht i.Platinenst.
Marke: HEIDENHAIN
Verpackungsart: Einzelverpackung
Bitte beachten Sie auch unsere allgemeinen
elektrischen Hinweise.
Identnummer
Identnummer
336353-05
Kabeltyp 1
Kabeltyp 1
PUR Ø 6,0 mm
Kabelaufbau 1
Kabelaufbau 1
3x4x0,09 mm²+1x4x0,09 mm²(D)
Anzahl Schirme
Anzahl Schirme
2
Kabellänge
Kabellänge
5,00 m
Elektrischer Anschluss 2
Elektrischer Anschluss 2
Buchsengehäuse, 2-reihig, 14-polig
Elektrischer Anschluss 1
Elektrischer Anschluss 1
Sub-D Stecker, 2-reihig, mit Verriegelungsschrauben, Stift, 15-polig
Farbe
Farbe
schwarz
Kabeldurchführung 1
Kabeldurchführung 1
Verschraubung PG7
Arbeitstemperaturbereich
Arbeitstemperaturbereich
-10/+80 °C
Arbeitstemperaturbereich bedingt
Arbeitstemperaturbereich bedingt
-20/+80 °C
Besonderheiten, Litzen f.Temp-fühler
Ausgangskabel
Ausgangskabel
nicht i.Platinenst.
Marke
Marke
HEIDENHAIN
Verpackungsart
Verpackungsart
Einzelverpackung
Bitte beachten Sie auch unsere allgemeinen
elektrischen Hinweise.
SCIP ID
SCIP ID
7e55707d-5fcc-48fa-8c3a-5065c82e3e9f
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation
Prospekt
- Kabel und Steckverbinder, Prospekt französisch
- Schnittstellen ID 1078628-13, Prospekt deutsch
- Schnittstellen ID 1078628-23, Prospekt englisch
- Kabel und Steckverbinder ID 1206103-12, Prospekt deutsch
- Kabel und Steckverbinder ID 1206103-22, Prospekt englisch
- Kabel und Steckverbinder, Prospekt japanisch
- Schnittstellen ID 1078628-J3, Prospekt japanisch