Letzte Aktualisierung: April 16 2026 23:26:08.
Verbindungskabel
Sub-D Stecker, 2-reihig, ohne Verriegelungsschrauben, Stift, 25-polig Sub-D Stec
ker, 2-reihig, mit Verriegelungsschrauben, Buchse, 25-polig
Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.
Technische Daten
Verbindungskabel
Sub-D Stecker, 2-reihig, ohne Verriegelungsschrauben, Stift, 25-polig Sub-D Stec
ker, 2-reihig, mit Verriegelungsschrauben, Buchse, 25-polig
Kabeltyp: PUR Ø 8,0 mm
Farbe: schwarz
Kabelaufbau: 4x2x0,16+4x0,5+4x0,16
Anzahl Schirme: 2
Kabellänge: 1,00 m
Besonderheiten, Verbindungskabel: Mot.Enc.EnDat
Sub-D Stecker, 2-reihig, ohne Verriegelungsschrauben, Stift, 25-polig Sub-D Stec
ker, 2-reihig, mit Verriegelungsschrauben, Buchse, 25-polig
Kabeltyp: PUR Ø 8,0 mm
Farbe: schwarz
Kabelaufbau: 4x2x0,16+4x0,5+4x0,16
Anzahl Schirme: 2
Kabellänge: 1,00 m
Besonderheiten, Verbindungskabel: Mot.Enc.EnDat
Identnummer
Identnummer
336377-01
Kabeltyp
Kabeltyp
PUR Ø 8,0 mm
Farbe
Farbe
schwarz
Kabelaufbau
Kabelaufbau
4x2x0,16+4x0,5+4x0,16
Anzahl Schirme
Anzahl Schirme
2
Kabellänge
Kabellänge
1,00 m
Besonderheiten, Verbindungskabel
Besonderheiten, Verbindungskabel
Mot.Enc.EnDat
SCIP ID
SCIP ID
44862231-c681-453d-9776-f26c6ef7d0b4