Letzte Aktualisierung: April 16 2026 23:26:08.
Verbindungskabel
Stecker, Stift, 17-polig (MSS) Stecker, Buchse, 17-polig (MSS)
Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.
Technische Daten
Verbindungskabel
Stecker, Stift, 17-polig (MSS) Stecker, Buchse, 17-polig (MSS)
Kabeltyp: PUR Ø 8,0 mm
Farbe: schwarz
Kabelaufbau: 3x2x0,14+8x0,5
Anzahl Schirme: 4
Kabellänge: 4,00 m
Besonderheiten, Brücke zw. Pin 2 und Pin
Verbindungskabel: 17(Mikron Comp)
Stecker, Stift, 17-polig (MSS) Stecker, Buchse, 17-polig (MSS)
Kabeltyp: PUR Ø 8,0 mm
Farbe: schwarz
Kabelaufbau: 3x2x0,14+8x0,5
Anzahl Schirme: 4
Kabellänge: 4,00 m
Besonderheiten, Brücke zw. Pin 2 und Pin
Verbindungskabel: 17(Mikron Comp)
Identnummer
Identnummer
336849-04
Kabeltyp
Kabeltyp
PUR Ø 8,0 mm
Farbe
Farbe
schwarz
Kabelaufbau
Kabelaufbau
3x2x0,14+8x0,5
Anzahl Schirme
Anzahl Schirme
4
Kabellänge
Kabellänge
4,00 m
Besonderheiten, Brücke zw. Pin 2 und Pin
Verbindungskabel
Verbindungskabel
17(Mikron Comp)
SCIP ID
SCIP ID
f45a38eb-e2f8-4581-8259-7aa6e16fbe43