Letzte Aktualisierung: April 09 2026 23:15:31.

LS 704
Inkrementales Längenmeß-System

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
LS 704
Inkrementales Längenmeß-System
Spannungsversorgung: +5 V
Ausgangssignale: sinusförmige Stromsignale
(11 uAss)
Signalperiode: 0,020 mm
Referenzmarken: alle 50 mm ausgehend von
der Mitte der Meßlänge
mit Magnet auswählbar
Genauigkeitsklasse: +/- 0,005 mm
Elektrischer Anschluß: über Adapterkabel
Meßlänge: 620 mm
Identnummer
Identnummer
336978-8W
Spannungsversorgung
Spannungsversorgung
+5 V
Ausgangssignale
Ausgangssignale
sinusförmige Stromsignale (11 uAss)
Signalperiode
Signalperiode
0,020 mm
Referenzmarken
Referenzmarken
alle 50 mm ausgehend von der Mitte der Meßlänge mit Magnet auswählbar
Genauigkeitsklasse
Genauigkeitsklasse
+/- 0,005 mm
Elektrischer Anschluß
Elektrischer Anschluß
über Adapterkabel
Meßlänge
Meßlänge
620 mm
SCIP ID
SCIP ID
0d4bf6a6-879c-4fe6-81a3-e03439fb527c
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation