Letzte Aktualisierung: April 16 2026 23:26:08.

Adapterkabel
LS-Buchse klein 12-polig Kupplung M23, Stift, 17-polig

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
Adapterkabel
LS-Buchse klein 12-polig Kupplung M23, Stift, 17-polig
Kabeltyp: PUR Ø 6,0 mm
Farbe: schwarz
Kabelaufbau: 2x2x0,14+4x0,5
Anzahl Schirme: 1
Kabellänge: 1,00 m
Besonderheiten, Verbindungskabel: Sonderbelegung Fanuc
Identnummer
Identnummer
337439-01
Kabeltyp
Kabeltyp
PUR Ø 6,0 mm
Farbe
Farbe
schwarz
Kabelaufbau
Kabelaufbau
2x2x0,14+4x0,5
Anzahl Schirme
Anzahl Schirme
1
Kabellänge
Kabellänge
1,00 m
Besonderheiten, Verbindungskabel
Besonderheiten, Verbindungskabel
Sonderbelegung Fanuc
SCIP ID
SCIP ID
a67de5df-0cb4-414d-a7c7-1cc0ea11e1f3
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation