Letzte Aktualisierung: April 16 2026 23:26:08.
Adapterkabel
Stecker M23, Buchse, 12-polig Sub-D Stecker, 2-reihig, mit Verriegelungsschraube
n, Stift, 9-polig
Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.
Technische Daten
Adapterkabel
Stecker M23, Buchse, 12-polig Sub-D Stecker, 2-reihig, mit Verriegelungsschraube
n, Stift, 9-polig
Kabeltyp: PUR Ø 8,0 mm
Farbe: schwarz
Kabelaufbau: 4x2x0,16+4x0,5
Anzahl Schirme: 1
Kabellänge: 1,00 m
Besonderheiten, Verbindungskabel: Sonderbelegung LOH
Stecker M23, Buchse, 12-polig Sub-D Stecker, 2-reihig, mit Verriegelungsschraube
n, Stift, 9-polig
Kabeltyp: PUR Ø 8,0 mm
Farbe: schwarz
Kabelaufbau: 4x2x0,16+4x0,5
Anzahl Schirme: 1
Kabellänge: 1,00 m
Besonderheiten, Verbindungskabel: Sonderbelegung LOH
Identnummer
Identnummer
337445-01
Kabeltyp
Kabeltyp
PUR Ø 8,0 mm
Farbe
Farbe
schwarz
Kabelaufbau
Kabelaufbau
4x2x0,16+4x0,5
Anzahl Schirme
Anzahl Schirme
1
Kabellänge
Kabellänge
1,00 m
Besonderheiten, Verbindungskabel
Besonderheiten, Verbindungskabel
Sonderbelegung LOH
SCIP ID
SCIP ID
d43946e6-5345-4752-844d-f12c030a2e8b