Letzte Aktualisierung: April 09 2026 23:15:31.

Inkrementaldrehgeber
mit Spezialkupplung für axiale Wellenbewegung von +/- 5 mm

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
Inkrementaldrehgeber
mit Spezialkupplung für axiale Wellenbewegung von +/- 5 mm
Anbauart: an Planfläche
Welle: durchgehende Hohlwelle
Durchmesser 25 mm
Arbeitstemperatur: -10...+100 Grad C
Spannungsversorgung: +5 V
Inkrementalsignale: sinusförmige Spannungs-
signale (1 Vss)
Signalperioden: 5000
Elektrischer Anschluß: 1 m Kabel mit Kupplung
Kabelausgang: axial u. radial verwendbar
Identnummer
Identnummer
337640-31
Anbauart
Anbauart
an Planfläche
Welle
Welle
durchgehende Hohlwelle Durchmesser 25 mm
Arbeitstemperatur
Arbeitstemperatur
-10...+100 Grad C
Spannungsversorgung
Spannungsversorgung
+5 V
Inkrementalsignale
Inkrementalsignale
sinusförmige Spannungs- signale (1 Vss)
Signalperioden
Signalperioden
5000
Elektrischer Anschluß
Elektrischer Anschluß
1 m Kabel mit Kupplung
Kabelausgang
Kabelausgang
axial u. radial verwendbar
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation
Servicenachfolger
Identnummer
Identnummer
377104-31