Letzte Aktualisierung: April 16 2026 23:26:08.

Offenes Längenmessgerät LIP 571R

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
Offenes Längenmessgerät LIP 571R
Messlänge: 370mm
Glasart: G0
Genauigkeitsklasse: +/- 1,0µm
Teilungsperiode: 8 µm
Referenzmarkenlage: mittig
Befestigungsart: gepratzt
Spannungsversorgung: 5V +/-5%
Digitalausgangssignal: TTLx10
Abtastfrequenz: 100 kHz
Störsignal: hochohmig
Referenzimpulsbreite: 90°
Kabeltyp: PUR 4,5mm flex
Kabellänge: 0,5m
Elektrischer Anschluss: APE in SUB-D-Stecker
integriert
Identnummer
Identnummer
337678-02
Messlänge
Messlänge
370mm
Glasart
Glasart
G0
Genauigkeitsklasse
Genauigkeitsklasse
+/- 1,0µm
Teilungsperiode
Teilungsperiode
8 µm
Referenzmarkenlage
Referenzmarkenlage
mittig
Befestigungsart
Befestigungsart
gepratzt
Spannungsversorgung
Spannungsversorgung
5V +/-5%
Digitalausgangssignal
Digitalausgangssignal
TTLx10
Abtastfrequenz
Abtastfrequenz
100 kHz
Störsignal
Störsignal
hochohmig
Referenzimpulsbreite
Referenzimpulsbreite
90°
Kabeltyp
Kabeltyp
PUR 4,5mm flex
Kabellänge
Kabellänge
0,5m
Elektrischer Anschluss
Elektrischer Anschluss
APE in SUB-D-Stecker integriert
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation