Letzte Aktualisierung: April 16 2026 23:26:08.

Verbindungskabel
Stecker M23, Buchse, 17-polig Kupplung Stift 17-polig mit Flansch

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
Verbindungskabel
Stecker M23, Buchse, 17-polig Kupplung Stift 17-polig mit Flansch
Kabeltyp: PUR Ø 8,0 mm
Farbe: schwarz
Kabelaufbau: 4x2x0,16+4x0,5+4x0,16
Anzahl Schirme: 2
Kabellänge: 0,50 m
Besonderheiten, Aufdruck INDRAMAT, Beleg.
Verbindungskabel: Siemenskompat.
Identnummer
Identnummer
339569-01
Kabeltyp
Kabeltyp
PUR Ø 8,0 mm
Farbe
Farbe
schwarz
Kabelaufbau
Kabelaufbau
4x2x0,16+4x0,5+4x0,16
Anzahl Schirme
Anzahl Schirme
2
Kabellänge
Kabellänge
0,50 m
Besonderheiten, Aufdruck INDRAMAT, Beleg.
Verbindungskabel
Verbindungskabel
Siemenskompat.
SCIP ID
SCIP ID
774d0c0f-ffd7-4f7f-a83d-913e3a79d898
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation